Publicar produtos
LAP0300BD - Side arm (right/left)
LAP0300BD - Side arm (right/left)
    INCLASS

    LAP0300BD - Side arm (right/left)

    Traduzido por Google,

    LAPSE - Braço lateral (direito/esquerdo)

    LAPSE é um programa modular abrangente que transcende o conceito clássico de assentos na área de espera. A ampla gama de elementos e acessórios disponíveis e o design especial dos módulos permitem configurar infinitas composições, transformando as áreas de espera em espaços colaborativos de interação. A coleção oferece uma ampla gama de módulos de assentos, unidades laterais e acessórios de conectividade que podem ser combinados para se adaptarem a cada espaço.

    Especificação
    • LAPSE - Side arm (right/left)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLAP0300BD
    • Familia de productoLAPSE
    • Grupo de produtosLAPSE
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2023-10-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)300
    • Largura (mm)720
    • Profundidade (mm)80
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioTecido
    • Peso líquido (Kg)4.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás