Publicar produtos
LIN0550 - 5 seater bench with wooden mono-shells
LIN0550 - 5 seater bench with wooden mono-shells
LIN0550 - 5 seater bench with wooden mono-shells
LIN0550 - 5 seater bench with wooden mono-shells
LIN0550 - 5 seater bench with wooden mono-shells
LIN0550 - 5 seater bench with wooden mono-shells
    INCLASS

    LIN0550 - 5 seater bench with wooden mono-shells

    3.7 de 5 estrelas3.7(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    LIN WOOD - Banco de 5 lugares com monoconcha de madeira

    LIN WOOD é um sistema inovador de assentos múltiplos, projetado para habitar espaços públicos internos de alto tráfego. Com um design requintado e intemporal, a coleção é totalmente modular e permite criar múltiplas configurações. A estrutura e os braços são inteiramente em liga de alumínio, material sustentável que permite a criação de bancadas resistentes e leves, com manutenção mínima e 100% recicláveis. Utilizando pernas intermediárias e mesas de ligação, o sistema permite a criação de bancadas com diversos formatos e comprimento infinito. A combinação de alumínio, madeira e estofamento permite a criação de bancos de alto desempenho que são ao mesmo tempo confortáveis, acolhedores e proporcionam calor aos espaços onde estão inseridos.

    Especificação
    • LIN WOOD - 5 seater bench with wooden mono-shells
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLIN0550
    • Familia de productoLIN WOOD
    • Grupo de produtosLIN WOOD
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)830
    • Largura (mm)2960
    • Profundidade (mm)600
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAlumínio
    • Peso líquido (Kg)42.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos