Publicar produtos
OSW0024 - Stackable armchair with sled frame
OSW0024 - Stackable armchair with sled frame
OSW0024 - Stackable armchair with sled frame
    INCLASS

    OSW0024 - Stackable armchair with sled frame

    Traduzido por Google,
    OSWELL - Poltrona empilhável com estrutura tipo trenó. A OSWELL reúne beleza essencial, versatilidade inteligente e sustentabilidade para dar vida aos espaços com seu design exclusivo e adaptabilidade ilimitada. A estrutura monobloco original e a textura de superfície quente definem a identidade desta coleção versátil. Uma peça única com formas orgânicas e envolventes, projetada para proporcionar conforto e beleza em um único gesto. A ampla gama de acabamentos e as opções de base disponíveis permitem uma integração perfeita em diversos espaços e contextos.
    Especificação
    • OSWELL - Stackable armchair with sled frame
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaOSW0024
    • Familia de productoOSWELL
    • Grupo de produtosOSWELL
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)81.5
    • Largura (mm)630
    • Profundidade (mm)540
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioAço
    • Peso líquido (Kg)6.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos