Publicar produtos
OSW0052 - Armchair with 4 spoke aluminum swivel base
OSW0052 - Armchair with 4 spoke aluminum swivel base
OSW0052 - Armchair with 4 spoke aluminum swivel base
    INCLASS

    OSW0052 - Armchair with 4 spoke aluminum swivel base

    Traduzido por Google,
    OSWELL - Poltrona com base giratória de alumínio de 4 raios. A OSWELL reúne beleza essencial, versatilidade inteligente e sustentabilidade para dar vida aos espaços com seu design exclusivo e adaptabilidade ilimitada. A estrutura monobloco original e a textura de superfície quente definem a identidade desta coleção versátil. Uma peça única com formas orgânicas e envolventes, projetada para proporcionar conforto e beleza em um único gesto. A ampla gama de acabamentos e as opções de base disponíveis permitem uma integração perfeita em diversos espaços e contextos.
    Especificação
    • OSWELL - Armchair with 4 spoke aluminum swivel base
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaOSW0052
    • Familia de productoOSWELL
    • Grupo de produtosOSWELL
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)830
    • Largura (mm)570
    • Profundidade (mm)530
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)9.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos