Publicar produtos
PAU1230TA - Sofa W.180cm with upholstered arms
PAU1230TA - Sofa W.180cm with upholstered arms
PAU1230TA - Sofa W.180cm with upholstered arms
    INCLASS

    PAU1230TA - Sofa W.180cm with upholstered arms

    3.0 de 5 estrelas3.0(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    PAU - Sofá L.180cm com braços estofados

    PAU é uma coleção versátil de elementos modulares estofados que podem ser configurados livremente para se adaptarem aos mais diversos espaços e ambientes. A colecção é composta por assentos estofados e sofás de diferentes tamanhos que podem ser combinados livremente para criar infinitas configurações. Os sofás estão disponíveis com braços totalmente estofados ou com braços de aço. A identidade visual da coleção busca a neutralidade e a atemporalidade possibilitando o máximo de possibilidades de integração em todos os tipos de projetos.

    Especificação
    • PAU - Sofa W.180cm with upholstered arms
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPAU1230TA
    • Familia de productoPAU
    • Grupo de produtosPAU
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2023-10-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)720
    • Largura (mm)1800
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioMadeira
    • Peso líquido (Kg)47
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás