Publicar produtos
PAU1510TA - Modular seat 80x80cm
INCLASS

PAU1510TA - Modular seat 80x80cm

Traduzido por Google,

PAU - Assento Modular 80x80cm

PAU é uma coleção versátil de elementos modulares estofados que podem ser configurados livremente para se adaptarem aos mais diversos espaços e ambientes. A colecção é composta por assentos estofados e sofás de diferentes tamanhos que podem ser combinados livremente para criar infinitas configurações. Os sofás estão disponíveis com braços totalmente estofados ou com braços de aço. A identidade visual da coleção busca a neutralidade e a atemporalidade possibilitando o máximo de possibilidades de integração em todos os tipos de projetos.

Especificação
  • PAU - Modular seat 80x80cm
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPAU1510TA
  • Familia de productoPAU
  • Grupo de produtosPAU
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2023-10-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)420
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)800
Relacionado
  • Material principalTecido
  • Material secundárioMadeira
  • Peso líquido (Kg)20.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText