Publicar produtos
PL70218 - Upholstered seat with backrest for bench L.180cm
PL70218 - Upholstered seat with backrest for bench L.180cm
PL70218 - Upholstered seat with backrest for bench L.180cm
PL70218 - Upholstered seat with backrest for bench L.180cm
PL70218 - Upholstered seat with backrest for bench L.180cm
PL70218 - Upholstered seat with backrest for bench L.180cm
    INCLASS

    PL70218 - Upholstered seat with backrest for bench L.180cm

    Traduzido por Google,

    PLANIA BENCH - Assento estofado com encosto para banco L.180cm

    PLANIA BENCH é uma colecção versátil de bancos modulares caracterizados por um design linear, elegante e intemporal. Uma coleção que combina funcionalidade, flexibilidade e design. Os bancos PLANIA estão disponíveis numa vasta gama de tamanhos, com ou sem encosto, e podem ser construídos com diferentes tipos de pernas. Para uma funcionalidade completa, a coleção oferece uma série de elementos de ligação que permitem configurar múltiplas formas e combinações, facilitando a sua integração em todos os tipos de ambientes e espaços.

    Especificação
    • PLANIA BENCH - Upholstered seat with backrest for bench L.180cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPL70218
    • Familia de productoPLANIA BENCH
    • Grupo de produtosPLANIA BENCH
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)825
    • Largura (mm)1800
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioMadeira
    • Peso líquido (Kg)34
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos