Publicar produtos
REV0110 - Lounge armchair with high back, outer shell in oak veneer and 4 spoke aluminum swivel base
REV0110 - Lounge armchair with high back, outer shell in oak veneer and 4 spoke aluminum swivel base
REV0110 - Lounge armchair with high back, outer shell in oak veneer and 4 spoke aluminum swivel base
    INCLASS

    REV0110 - Lounge armchair with high back, outer shell in oak veneer and 4 spoke aluminum swivel base

    4.3 de 5 estrelas4.3(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    REVER - Poltrona lounge com encosto alto, exterior em carvalho e base giratória de 4 raios em alumínio

    Desenhada por Mario Ruiz, a REVER é uma poltrona elegante, intemporal e muito confortável, capaz de funcionar como peça chave no espaço de trabalho, melhorando a concentração com o seu conforto superlativo e, ao mesmo tempo, coexistindo no espaço doméstico como elemento essencial na construção de um interior tranquilo, com carácter e muito acolhedor. Feitas com materiais de qualidade, a coleção REVER inclui espreguiçadeiras, disponíveis em duas alturas de encosto, que também podem ser combinadas com um pufe a condizer. REVER é uma peça muito versátil que pode ser facilmente personalizada para ser utilizada nos mais diversos espaços com diferentes linguagens arquitetónicas e tipos de utilizações. As poltronas estão disponíveis com duas alturas de encosto e três versões de revestimento exterior: totalmente estofado, carvalho ou nogueira folheado. A base giratória de alumínio de quatro raios com retorno automático está disponível em acabamento branco, preto ou alumínio polido. As poltronas altas incluem encosto de cabeça regulável em altura e inclinação e estão disponíveis com encosto fixo ou reclinável que pode ser travado em qualquer posição. Estas características fazem do REVER uma peça muito versátil que pode ser transformada dependendo da concha, da altura do encosto, a cor da base ou as funções de movimento.

    Especificação
    • REVER - Lounge armchair with high back, outer shell in oak veneer and 4 spoke aluminum swivel base
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaREV0110
    • Familia de productoREVER
    • Grupo de produtosREVER
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1050
    • Largura (mm)860
    • Profundidade (mm)860
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioMadeira
    • Peso líquido (Kg)25.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas