Publicar produtos
STK0010MA
STK0010MA
STK0010MA
STK0010MA
STK0010MA
    INCLASS

    STK0010MA

    Traduzido por Google,

    STIKS - Base de mesa em madeira com altura 72cm (tampo não incluído)

    TAP0060TP - TAP0070TP - TAP0080TP - TAP0090TP - TAP0100TP

    Desenhada por Christophe Pillet, STIKS é uma colecção de mesas versáteis originadas pela combinação de uma base central original com quatro pés de madeira com tampos disponíveis em diferentes formatos e materiais. As bases têm pés em madeira de carvalho e estão disponíveis em duas alturas, 40cm e 74cm. O seu design essencial aliado ao calor da madeira natural facilitam a sua integração em múltiplos espaços e contextos.

    Especificação
    • STIKS - Wooden table base with height 72cm (top not included)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSTK0010MA
    • Familia de productoSTIKS
    • Grupo de produtosSTIKS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)720
    • Largura (mm)700
    • Profundidade (mm)700
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioMadeira
    • Peso líquido (Kg)8.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas