Publicar produtos
UNN0345 - Armchair with 5 spoke aluminum swivel base + gas lift + upholstered arms
UNN0345 - Armchair with 5 spoke aluminum swivel base + gas lift + upholstered arms
UNN0345 - Armchair with 5 spoke aluminum swivel base + gas lift + upholstered arms
UNN0345 - Armchair with 5 spoke aluminum swivel base + gas lift + upholstered arms
    INCLASS

    UNN0345 - Armchair with 5 spoke aluminum swivel base + gas lift + upholstered arms

    Traduzido por Google,

    UNNIA TAPIZ - Poltrona com base giratória de alumínio de 5 raios + elevador a gás + braços estofados

    A colecção UNNIA TAPIZ agrupa todas as versões com assento e encosto estofados da gama UNNIA, completando assim uma extensa família de cadeiras versáteis. A coleção partilha a mesma filosofia de personalização da coleção UNNIA com assentos e encostos de plástico. Esta é a possibilidade de combinar assentos, encostos e braços com uma vasta gama de bases para criar inúmeros designs personalizados com diferentes funcionalidades. Graças ao seu design requintado, intemporal e versátil, a coleção UNNIA foi galardoada com o prestigiado prémio de design "Design Guild Mark".

    Especificação
    • UNNIA TAPIZ - Armchair with 5 spoke aluminum swivel base + gas lift + upholstered arms
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaUNN0345
    • Familia de productoUNNIA TAPIZ
    • Grupo de produtosUNNIA TAPIZ
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)855
    • Largura (mm)770
    • Profundidade (mm)770
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioAlumínio
    • Peso líquido (Kg)19
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos