Publicar produtos
UNN0750 - 5 seater bench frame with legs (seats not included)
UNN0750 - 5 seater bench frame with legs (seats not included)
UNN0750 - 5 seater bench frame with legs (seats not included)
    INCLASS

    UNN0750 - 5 seater bench frame with legs (seats not included)

    Traduzido por Google,
    UNNIA TAPIZ - Estrutura de banco de 5 lugares com pernas (assentos não incluídos) A colecção UNNIA TAPIZ agrupa todas as versões com assento e encosto estofados da gama UNNIA, completando assim uma extensa família de cadeiras versáteis. A coleção partilha a mesma filosofia de personalização da coleção UNNIA com assentos e encostos de plástico. Esta é a possibilidade de combinar assentos, encostos e braços com uma vasta gama de bases para criar inúmeros designs personalizados com diferentes funcionalidades. Graças ao seu design requintado, intemporal e versátil, a coleção UNNIA foi galardoada com o prestigiado prémio de design "Design Guild Mark".
    Especificação
    • UNNIA TAPIZ - 5 seater bench frame with legs (seats not included)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaUNN0750
    • Familia de productoUNNIA TAPIZ
    • Grupo de produtosUNNIA TAPIZ
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)810
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)2750
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioAlumínio
    • Peso líquido (Kg)15.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos