Publicar produtos
VAR0095MA - High stool with wooden 4 leg frame
VAR0095MA - High stool with wooden 4 leg frame
VAR0095MA - High stool with wooden 4 leg frame
    INCLASS

    VAR0095MA - High stool with wooden 4 leg frame

    Traduzido por Google,

    VARYA - Banqueta alta com estrutura de madeira com 4 pés

    Desenhada por Simon Pengelly, a colecção VARYA é uma família de cadeiras verdadeiramente transversal e funcional que atravessa facilmente a fronteira entre espaços públicos e domésticos. A família VARYA configura uma das maiores e mais completas gamas do mercado. Com um design elegante e requintado, VARYA permite mobiliar diferentes tipos de espaços com a mesma família de assentos, mantendo sempre uma estética de projeto coerente. Diferentes, cadeiras, poltronas, bancos e bancos são gerados pela combinação de assentos confortáveis ​​com uma extensa gama de bases. A grande variedade de combinações, aliada à extensa gama de acabamentos disponíveis, permitem infinitas possibilidades de personalização sem alterar o carácter único e o espírito intemporal desta família original pensada para habitar os mais diversos ambientes e contextos.

    Especificação
    • VARYA - High stool with wooden 4 leg frame
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVAR0095MA
    • Familia de productoVARYA
    • Grupo de produtosVARYA
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1010
    • Largura (mm)430
    • Profundidade (mm)410
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundárioMadeira
    • Peso líquido (Kg)6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos