Publicar produtos
VAR0420 - Chair with sled frame
VAR0420 - Chair with sled frame
VAR0420 - Chair with sled frame
    INCLASS

    VAR0420 - Chair with sled frame

    Traduzido por Google,

    VARYA WOOD - Cadeira com estrutura trenó

    A colecção VARYA WOOD é uma colecção transversal de cadeiras, bancos e bancos em madeira que amplia as possibilidades da ampla família VARYA mantendo o mesmo espírito transversal, requintado e intemporal. Com um design neutro mas simpático e acolhedor graças à utilização de folheados de madeira natural, esta colecção foi pensada para inspirar ambientes acolhedores e versáteis tanto em espaços residenciais como públicos. Diferentes cadeiras, poltronas, bancos e bancos são gerados pela combinação de elegantes assentos de madeira com uma extensa gama de bases configurando uma das maiores e mais completas famílias do mercado.

    Especificação
    • VARYA WOOD - Chair with sled frame
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVAR0420
    • Familia de productoVARYA WOOD
    • Grupo de produtosVARYA WOOD
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)810
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)560
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço
    • Peso líquido (Kg)8.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText