Publicar produtos
VAR0475 - High stool with 4 leg
INCLASS

VAR0475 - High stool with 4 leg

Traduzido por Google,

VARYA WOOD - Banqueta alta com 4 pés

A colecção VARYA WOOD é uma colecção transversal de cadeiras, bancos e bancos em madeira que amplia as possibilidades da ampla família VARYA mantendo o mesmo espírito transversal, requintado e intemporal. Com um design neutro mas simpático e acolhedor graças à utilização de folheados de madeira natural, esta colecção foi pensada para inspirar ambientes acolhedores e versáteis tanto em espaços residenciais como públicos. Diferentes cadeiras, poltronas, bancos e bancos são gerados pela combinação de elegantes assentos de madeira com uma extensa gama de bases configurando uma das maiores e mais completas famílias do mercado.

Especificação
  • VARYA WOOD - High stool with 4 leg
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaVAR0475
  • Familia de productoVARYA WOOD
  • Grupo de produtosVARYA WOOD
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-10-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1010
  • Largura (mm)480
  • Profundidade (mm)455
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAço
  • Peso líquido (Kg)6.4
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos