Publicar produtos
VXL0070 - Chair with 5 spoke aluminum swivel base on casters + gas lift (plastic mono-shell)
INCLASS

VXL0070 - Chair with 5 spoke aluminum swivel base on casters + gas lift (plastic mono-shell)

Traduzido por Google,

VARYA XL - Cadeira com base giratória de alumínio de 5 raios sobre rodízios + gas lift (concha monoplástica)

Desenhada por Simon Pengelly, a colecção VARYA XL nasceu com o objectivo de completar a extensa família VARYA com uma nova colecção de bancos de dimensões mais amplas que proporcionam conforto extra, bem como novas funcionalidades. Ambas as colecções, VARYA e VARYA XL, constituem uma família completa e extensa de cadeiras versáteis e personalizáveis ​​que se destacam pelo seu design essencial e intemporal e se integram facilmente em diferentes espaços e contextos.

Especificação
  • VARYA XL - Chair with 5 spoke aluminum swivel base on casters + gas lift (plastic mono-shell)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaVXL0070
  • Familia de productoVARYA XL
  • Grupo de produtosVARYA XL
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-10-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)900
  • Largura (mm)650
  • Profundidade (mm)615
Relacionado
  • Material principalPolipropileno
  • Material secundárioAlumínio
  • Peso líquido (Kg)7.3
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos