Publicar produtos
VXL0640 - Armchair with 4 leg frame (stackable) (upholstered mono-shell)
INCLASS

VXL0640 - Armchair with 4 leg frame (stackable) (upholstered mono-shell)

Traduzido por Google,

VARYA XL - Poltrona com estrutura de 4 pernas (empilhável) (estofada monoconcha)

Desenhada por Simon Pengelly, a colecção VARYA XL nasceu com o objectivo de completar a extensa família VARYA com uma nova colecção de bancos de dimensões mais amplas que proporcionam conforto extra, bem como novas funcionalidades. Ambas as colecções, VARYA e VARYA XL, constituem uma família completa e extensa de cadeiras versáteis e personalizáveis ​​que se destacam pelo seu design essencial e intemporal e se integram facilmente em diferentes espaços e contextos.

Especificação
  • VARYA XL - Armchair with 4 leg frame (stackable) (upholstered mono-shell)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaVXL0640
  • Familia de productoVARYA XL
  • Grupo de produtosVARYA XL
  • Data de publicação2023-10-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)830
  • Largura (mm)690
  • Profundidade (mm)525
Relacionado
  • Material principalTecido
  • Material secundárioAlumínio
  • Peso líquido (Kg)8.4
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos