Publicar produtos
VXL0720 - 2 seater bench frame with legs (seats not included)
INCLASS

VXL0720 - 2 seater bench frame with legs (seats not included)

Traduzido por Google,

VARYA XL - Estrutura de banco de 2 lugares com pernas (assentos não incluídos)

Desenhada por Simon Pengelly, a colecção VARYA XL nasceu com o objectivo de completar a extensa família VARYA com uma nova colecção de bancos de dimensões mais amplas que proporcionam conforto extra, bem como novas funcionalidades. Ambas as colecções, VARYA e VARYA XL, constituem uma família completa e extensa de cadeiras versáteis e personalizáveis ​​que se destacam pelo seu design essencial e intemporal e se integram facilmente em diferentes espaços e contextos.

Especificação
  • VARYA XL - 2 seater bench frame with legs (seats not included)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaVXL0720
  • Familia de productoVARYA XL
  • Grupo de produtosVARYA XL
  • Data de publicação2023-10-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)810
  • Largura (mm)1040
  • Profundidade (mm)520
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Peso líquido (Kg)76
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos