Publicar produtos
XAI0020 - Lounge armchair with low backrest, 4 leg frame and wooden arms (standard upholstery)
XAI0020 - Lounge armchair with low backrest, 4 leg frame and wooden arms (standard upholstery)
XAI0020 - Lounge armchair with low backrest, 4 leg frame and wooden arms (standard upholstery)
XAI0020 - Lounge armchair with low backrest, 4 leg frame and wooden arms (standard upholstery)
    INCLASS

    XAI0020 - Lounge armchair with low backrest, 4 leg frame and wooden arms (standard upholstery)

    Traduzido por Google,

    XAIL - Poltrona lounge com encosto baixo, estrutura de 4 pernas e braços de madeira (estofamento standard)

    XAIL é uma colecção de poltronas para áreas lounge que se caracterizam pelo seu conforto e um design intemporal de elegância essencial. Um assento generoso caracterizado pela sua forma descontraída e fluida pode ser combinado com diferentes bases para configurar poltronas acolhedoras para descansar e descontrair. Os assentos XAIL estão disponíveis com três opções de estofamento: padrão, com costura horizontal ou macio. As poltronas estão disponíveis em duas versões de estrutura: trenó ou quatro pernas em aço com braços em carvalho ou estofados. Os assentos e estruturas estão disponíveis numa vasta seleção de acabamentos que permitem múltiplas combinações, facilitando a sua integração em múltiplos salões ou espaços de espera.

    Especificação
    • XAIL - Lounge armchair with low backrest, 4 leg frame and wooden arms (standard upholstery)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaXAI0020
    • Familia de productoXAIL
    • Grupo de produtosXAIL
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)765
    • Largura (mm)790
    • Profundidade (mm)710
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioAço
    • Peso líquido (Kg)14.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas