Publicar produtos
XAI0050 - Lounge armchair with low backrest, 4 spoke aluminum base and wooden arms (standard upholstery)
INCLASS

XAI0050 - Lounge armchair with low backrest, 4 spoke aluminum base and wooden arms (standard upholstery)

Traduzido por Google,

XAIL - Poltrona lounge com encosto baixo, base de 4 raios em alumínio e braços em madeira (estofamento standard)

XAIL é uma colecção de poltronas para áreas lounge que se caracterizam pelo seu conforto e um design intemporal de elegância essencial. Um assento generoso caracterizado pela sua forma descontraída e fluida pode ser combinado com diferentes bases para configurar poltronas acolhedoras para descansar e descontrair. Os assentos XAIL estão disponíveis com três opções de estofamento: padrão, com costura horizontal ou macio. As poltronas estão disponíveis em duas versões de estrutura: trenó ou quatro pernas em aço com braços em carvalho ou estofados. Os assentos e estruturas estão disponíveis numa vasta seleção de acabamentos que permitem múltiplas combinações, facilitando a sua integração em múltiplos salões ou espaços de espera.

Especificação
  • XAIL - Lounge armchair with low backrest, 4 spoke aluminum base and wooden arms (standard upholstery)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaXAI0050
  • Familia de productoXAIL
  • Grupo de produtosXAIL
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-10-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)765
  • Largura (mm)790
  • Profundidade (mm)710
Relacionado
  • Material principalTecido
  • Material secundárioAlumínio
  • Peso líquido (Kg)15.9
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas