Publicar produtos
Basket - AV151FAL Shower Complements
Inda

Basket - AV151FAL Shower Complements

Traduzido por Google,
Complementos de chuveiros
Especificação
  • Removable basket
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBasket-AV151FAL
  • Familia de productoShower enclosures complements
  • Grupo de produtosBasket
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-08
  • Número de edição1
  • Altura (mm)8
  • Largura (mm)28
  • Profundidade (mm)15
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)0.81
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories