Publicar produtos
FLYINGBAR
FLYINGBAR
FLYINGBAR
FLYINGBAR
FLYINGBAR
    Indel B

    FLYINGBAR

    O novo FLYNGBAR, combina a consolidada TECNOLOGIA SMART da Indel B, com o design italiano da nova geração utilizando sistema de refrigeração com poupança energética. É o novo minibar de parede com porta de vidro, sendo o mais estreito do mundo, e graças à sua versatilidade, permite diversas soluções de instalação, o que implica uma melhor funcionalidade do aparelho, bem como uma acessibilidade para o hóspede em caso de incapacidade. Resultado da colaboração entre a Indel B e o Arquiteto Massimo Mussapi ( no projeto Flyingroom ), que redefiniu a ideia do quarto de hotel e flexibilidade, de acordo com princípios de funcionalidade e qualidade estética, bem como, uma tecnologia de ponta inovadora.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFLYINGBAR
    • Familia de productoMinibars
    • Grupo de produtosFLYINGBAR
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-06-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)500
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)200
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)20
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Outros aparelhos
    • Classificação IFCAparelho elétrico
    • Nome UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Código UNSPSC3912
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_31_32
    • Uniclass 2015 DescriçãoFridge-freezers
    • Código CSI MasterFormat 201426 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Electrical
    • Número OmniClass23-21 23 39 17 11
    • Título OmniclassResidential Beverage Bars
    • Código CSI UniFormat IID5090
    • Título CSI UniFormat IIOther Electrical Systems