Publicar produtos
F2550 - Shredder, Paper Heavy Duty
SEPS2BIM

F2550 - Shredder, Paper Heavy Duty

Traduzido por Google,
O triturador deve ser capaz de processar um mínimo de 25 folhas de papel por passagem a uma taxa mínima de 20 pés por minuto. A unidade deve ter uma garganta de 16 polegadas para aceitar papel. O papel deve ser triturado em tiras de 1/4 de polegada.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaF2550
  • Familia de productoShredder
  • Grupo de produtosPaper
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1170
  • Largura (mm)710
  • Profundidade (mm)610
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Outros aparelhos
  • Classificação IFCElemento de mobiliário