Publicar produtos
K35 Ecosmart G
K35 Ecosmart G
K35 Ecosmart G
    Indel B

    K35 Ecosmart G

    3.4 de 5 estrelas3.4(12 avaliações)
    Traduzido por Google,
    A linha de minibares K ECOSMART G permite que os hoteleiros escolham produtos ecologicamente corretos e ultra-silenciosos de última geração com um design exclusivo. Graças aos novos compressores, que oferecem melhor desempenho, com isolamento em ciclopentano, gás refrigerante (R600) e a placa eutética que mantém a temperatura constante durante a noite (com compressor desligado), os produtos K ECOSMART G fazem parte da Classe Energética A+++ com um consumo reduzido em 79% em comparação com os mini-bares de absorção líderes do mercado. O temporizador eletrônico: define as fases de trabalho do compressor. Mínimo de 6 horas acima de 24 (o consumo de energia é extremamente baixo). O Smart System controla a ativação e desativação do compressor com base na presença ou ausência do hóspede no quarto. A utilização do Smart System requer a presença na sala de um dispositivo Energy Saver: um porta-cartões concebido para poupar energia. Para operar, o Smart System não requer nenhum temporizador eletrônico ou controle remoto. *** G: Global 50/60 Hz ***
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaK35ECOSMARTG
    • Familia de productoMinibars
    • Grupo de produtosECOSMART
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-06-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)399
    • Largura (mm)553
    • Profundidade (mm)417
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)18
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Outros aparelhos
    • Classificação IFCAparelho elétrico
    • Nome UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Código UNSPSC3912
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_31_32
    • Uniclass 2015 DescriçãoFridge-freezers
    • Código CSI MasterFormat 201426 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Electrical
    • Número OmniClass23-21 23 39 17 11
    • Título OmniclassResidential Beverage Bars
    • Código CSI UniFormat IID5090
    • Título CSI UniFormat IIOther Electrical Systems