Publicar produtos
Terrace Swing Doors
Terrace Swing Doors

    Terrace Swing Doors

    Traduzido por Google,

    Convidamos você a redescobrir as portas de pátio com nossas Portas Giratórias de Terraço de alto desempenho. Ideais para reformas e novas construções, nossas Portas Giratórias de Terraço combinam desempenho energético superior, durabilidade excepcional, alta segurança e design elegante.

    Especificação
    • Terrace Swing Doors are available in a variety of sizes, colours and combinations. Select from single doors, double doors, and doors combined with top or side fixed or operable windows to create stunning doors for your living space. Terrace Swing Doors are available in our high-performance Defender 76TS System and our Passive House International certified Defender 88PH+ Pro System.

      Hybrid Framing System

      Our Hybrid Framing System features several integrated technologies that work together to create an advanced door system: galvanized steel framing integrally reinforces unplasticized European PVC profiles in a form factor that integrates multipoint locking hardware. + Learn more

      Defender Hardware System

      Patio doors, including traditional sliding doors and single lock French doors, are a home’s most vulnerable entry point for thieves. Our Terrace Swing Doors feature our Defender Hardware System that includes multipoint locking hardware, steel reinforcement and welded frame and sash construction to defend your home from home intruders (and Mother Nature).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaterrace-swing-doors
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de produtosTerrace Swing Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioAço galvanizado
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States