Publicar produtos
Designer Door Face Protection
Designer Door Face Protection
Designer Door Face Protection

    Designer Door Face Protection

    2.6 de 5 estrelas2.6(13 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Proteja suas portas do desgaste diário com os protetores faciais de porta de designer. Nossos protetores faciais de porta mantêm suas portas protegidas contra arranhões e amassados, oferecendo um toque decorativo. Obtenha uma aparência finalizada com bordas chanfradas de fábrica.
    Especificação
    • *Add a decorative touch with Palladium® Designer Door Face Protectors in three styles while protecting doors from scratches and dents *Achieve a finished look with factory beveled edges *Coordinate interiors with 100 Standard Colors and 11 Global Colours *Installs easily with a peel and stick adhesive backing *GREENGUARD Indoor Air and Children & Schools Certified
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDesigner-Door-Face-Protection
    • Familia de productoDoor and Frame Protection
    • Grupo de produtosDoor Protection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-06-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas interiores
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_33_45
    • Uniclass 2015 DescriçãoKick plates
    • Código CSI MasterFormat 201410 26 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Door and Frame Protection
    • Número OmniClass23-17 11 11 25
    • Título OmniclassDoor Accessories
    • Código CSI UniFormat IIC1020
    • Título CSI UniFormat IIInterior Doors