Publicar produtos
Window with visible opening,2 tilt and turn Espace® 70TH+
Window with visible opening,2 tilt and turn Espace® 70TH+
    Installux

    Window with visible opening,2 tilt and turn Espace® 70TH+

    Traduzido por Google,

    A gama Espace ® OV 70TH+ incorpora um nível muito elevado de desempenho térmico com um perfil fino de apenas 70 mm .

    Projetado para novas construções com altos requisitos ambientais , ele alcança desempenhos térmicos excepcionais , compatíveis com os objetivos das normas ambientais de construção.

    Sua arquitetura inovadora e materiais otimizados garantem o máximo isolamento sem comprometer o design tradicional da folha aparente. Uma solução de referência para projetos com alto valor energético.

    Especificação
    • Very high thermal performances

      • Up to Uw = 0.81 W/(m²K) with Ug = 0.5
      • Innovative architecture and low-density materials
      • Wide choice of glazing thicknesses
      • Ideal RE2020, CEE

      Sleek and customizable design

      • Only 70mm thick
      • Invisible hinge option
      • Design choices (handles, glazing beads, finishes...)
      • Compatible with market hardware (European groove or 16 groove openings)
      • Bi-colour option

      Numerous configurations and implementations

      • Tilt and turn, French-style, tilt, combined frame configurations
      • Renovation frame, EWI, expansion, extended,...
      • Joining profiles with frames from the Espace®, Galaxie®, Comète® ranges
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawindow-with-visible-opening-2-tilt-and-turn-espace-70th-plus
    • Familia de productoWindows
    • Grupo de produtosWindow with visible opening
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-07-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Tilt and Turn Windows

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte