Publicar produtos
KA-T50-T-801T-01
KA-T50-T-801T-01
KA-T50-T-801T-01
KA-T50-T-801T-01
KA-T50-T-801T-01
KA-T50-T-801T-01

    KA-T50-T-801T-01

    4.0 de 5 estrelas4.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Cadeira de escritório, com design intemporal, simples e moderno. Produto do produtor coreano de cadeiras FURSYS.
    Especificação
    • Integrated connector of back/mechanism/armrests, polished or painted black Options: - with lumbar support or without - with headrest or without Headrest adjustable in height and inclination Adjustable lumbar support in height and depth Moulded seat foam Gas spring Components specification: - as black version - only with lumbar support - headrest available optionally - base - only aluminium - armrest pads - dark grey
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaka_t50
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosOffice chair
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-09-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1350
    • Largura (mm)735
    • Profundidade (mm)640
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emSouth Korea
    • Fabricado emSouth Korea
    • Peso líquido (Kg)18.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras de Escritório
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56

    Disponibilidade da região

    Europa
    Poland