Publicar produtos
Liquid Facade Breathable Membrane - Passive Purple External Spray
Liquid Facade Breathable Membrane - Passive Purple External Spray
Liquid Facade Breathable Membrane - Passive Purple External Spray
Liquid Facade Breathable Membrane - Passive Purple External Spray
Liquid Facade Breathable Membrane - Passive Purple External Spray
Liquid Facade Breathable Membrane - Passive Purple External Spray
Liquid Facade Breathable Membrane - Passive Purple External Spray
Liquid Facade Breathable Membrane - Passive Purple External Spray
Liquid Facade Breathable Membrane - Passive Purple External Spray

    Liquid Facade Breathable Membrane - Passive Purple External Spray

    Traduzido por Google,

    EUA - Fogo Classe A ASTM E84, Reino Unido - BS Fogo Classe B- S1,d0


    Passive Purple External é uma membrana impermeável para fachada pronta para uso. É baseado em dispersões específicas de polímero de acrilato puro que, após aplicação com dispositivo de pulverização airless ou rolo de pintura, seca formando uma membrana durável, flexível, estanque, resistente aos raios UV e aberta à umidade.

    A membrana impermeável externa roxa passiva - fachada é usada como:

      • Uma membrana protetora à prova de intempéries em fachadas expostas
      • Membrana hermética e impermeável antes da ancoragem/instalação de painéis isolantes e acabamento de fachada.
      • Membrana hermética e à prova de chuva antes da instalação do acabamento da fachada, como painéis de fachada.


        À prova de chuva, mas respirável ao vapor

        Hermético

        Resistente aos raios ultravioleta

        Antifungo

        Auto-limpeza/redução da sujidade causada pela rede UV

        Ponte de fissuras

        Bloco de carbonatação (para concreto); realcalização (concreto)

        Proteção contra sais (para estradas) (estruturas de concreto).

        Também pode ser utilizado como revestimento protetor em concreto como anticarbonatação em revestimento de concreto/cimento.



        Especificação
        • External

          Damp-open Membrane

          Watertight

          Facade

          Passivhaus

          Membrane

          Vapour Control

          Airtightness

          Airtight

          VCL

          Vapour

          Control

          Breather Membrane

          Liquid Membrane

          Vapor

        Especificações técnicas
        • Ref.ª únicaPassive-Purple-External
        • TipoMaterial de construção
        • Data de publicação2023-05-19
        • Número de edição1
        Classificação
        • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas