Publicar produtos
Sliding Door System Pearl 38, Four-Open.-Sash_Type-C.2
Sliding Door System Pearl 38, Four-Open.-Sash_Type-C.2

    Sliding Door System Pearl 38, Four-Open.-Sash_Type-C.2

    Traduzido por Google,

    Sistema deslizante de alumínio , (não isolado)

    A Pearl 38 fornece designs de perfil reforçado para valores estáticos personalizados, design de perfil de moldura condensada, bem como envidraçamento de até 26 mm de espessura e uso de caixilhos de 100 a 240 kg. É fácil de instalar com as conexões de pinos de canto.

    O sistema oferece versões de juntas de canto de guilhotina de 45° e 90° graus e diversas opções de fixação.

    • Estanqueidade

      Classe 8A (450 Pa)

    • Resistência ao Vento

      Classe C2 (800 Pa)

    • Coeficiente de transmissão térmica

      -

    • Permeabilidade do ar

      Classe 4 (600 Pa)


      Especificação
        • Water Tightness

          Class 8A (450 Pa)

        • Resistance to Wind

          Class C2 (800 Pa)

        • Thermal Transmittance Coefficient

          -

        • Air permeability

          Class 4 (600 Pa)

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicadliding-door-system-pearl-38-type-c-copy
      • Familia de productoAluminium Sliding Systems
      • Grupo de produtosPearl 38
      • TipoDigital Inventory (Products)
      • Data de publicação2023-04-14
      • Número de edição1
      Ligações
      Relacionado
      • Material principalAlumínio
      • Material secundárioVidro
      • Concebido emTurquia
      • Fabricado emTurquia
      Classificação
      • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
      • Classificação IFCPorta
      • Código ETIMEC003534
      • Nome ETIMExterior door (complete with frame)
      • Nome UNSPSCDoors
      • Código UNSPSC301715
      • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_20_77
      • Uniclass 2015 DescriçãoSliding doorset systems
      • Código CSI MasterFormat 201408 32 13
      • Título CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors
      • Número OmniClass23-17 11 13 13
      • Título OmniclassAluminum Doors
      • Código CSI UniFormat IIB2030
      • Título CSI UniFormat IIExterior Doors