Publicar produtos
Window, DS90, Fixed
Window, DS90, Fixed

    Window, DS90, Fixed

    Traduzido por Google,

    Sistemas de janelas com isolamento térmico DS90

    O DS90 , integrado na plataforma modular interna e que se destaca pelo seu desempenho superior de isolamento , oferece uma solução completa e sustentável que atende às expectativas técnicas e estéticas em projetos de fachadas de edifícios modernos.

    • Certificação Passivhaus - phA e phC (Clima frio e temperado) para janelas de caixilho fixo e de abrir.
    • Uw < 0,8 W/m²K
    • Canal de hardware Euro Groove
    • 54 mm , baixo valor de λ , ruptura térmica reforçada com fibra de vidro
    • Utilização de uma junta de isolamento central de dois componentes.
    Especificação
    • Thermal Insulation Uw = 0.76 W/m2K

      Thermal Insulation Uf = 0.83 W/m2K

      Thermal Insulation Ug = 0.7 W/m2K

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawindow-ds90-fixed
    • Familia de productoAluminium Doors & Windows
    • Grupo de produtosDS90
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data de publicação2025-11-27
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Estruturas fixas
    • Classificação IFCJanela
    • Código ETIMEC003536
    • Nome ETIMWindow (complete with frame)
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWindow systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia