Publicar produtos
Porta deslizante quad madeira alumínio Internorm HS330 C
Porta deslizante quad madeira alumínio Internorm HS330 C
Porta deslizante quad madeira alumínio Internorm HS330 C
Porta deslizante quad madeira alumínio Internorm HS330 C
Porta deslizante quad madeira alumínio Internorm HS330 C
    Internorm

    Porta deslizante quad madeira alumínio Internorm HS330 C

    Traduzido por Google,

    As portas elevatórias e deslizantes são o elo entre o interior e o exterior. Painéis laterais sem moldura, formatos XL e soluções especiais ampliam a sala além de seus limites reais e criam uma nova e generosa sensação de espaço. As fronteiras entre interior e exterior desaparecem e ligam o interior à natureza envolvente.

    Crie um espaço harmonioso - o acabamento em madeira natural e as cores da madeira-alumínio HF 410 também estão disponíveis para este elevador e porta de correr. Isso torna mais fácil para você projetar seu ambiente de vida pessoal e confortável. O isolamento térmico e a estabilidade ideais são fornecidos por uma soleira de fibra de vidro para a abertura, que é coberta externamente com alumínio anodizado resistente.


    Isolamento térmico em W/(m²K)
    até 0,73


    Isolamento acústico em dB
    até 32 - 40


    Segurança
    até RC1N, RC2
    CONDUÇÃO DE CONFORTO
    GORJETA
    As portas elevatórias e deslizantes Internorm HS 330 e KS 430 também estão disponíveis com Comfort Drive a pedido. O acionamento elétrico garante abertura e fechamento convenientes do seu elevador e porta deslizante e pode ser integrado aos sistemas Smart Home.

    Especificação
    • Dimensions (in mm)

      Frame construction depth
      209
      Sightline frame/sash
      178
      Sightline flying mullion (2 sashes)
      222

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaInternorm_lift-sliding-door_HS_330_modell-c
    • Familia de productoWood-ALU Internorm
    • Grupo de produtosHS330
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-06-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalToras
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCGlass doors
    • Código UNSPSC30171501
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSliding doorset systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 32 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Sliding Glass Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 19
    • Título OmniclassSliding Metal Doors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors