Publicar produtos
Janela porta dupla UPVC alumínio Internorm KF310 5T
Janela porta dupla UPVC alumínio Internorm KF310 5T
Janela porta dupla UPVC alumínio Internorm KF310 5T
Janela porta dupla UPVC alumínio Internorm KF310 5T
Janela porta dupla UPVC alumínio Internorm KF310 5T
    Internorm

    Janela porta dupla UPVC alumínio Internorm KF310 5T


    Especificação
    • O isolamento térmico Uw ​​tão baixo quanto 0,69 W / (m2K), Som redução até 45 dB, de Segurança RC1N, RC2, fecho oculto ou exposto, profundidade de construção 71 milímetros (74 mm, com folheados de alumínio)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaInternorm_windowdoor_KF_310_modell-5T
    • Familia de productoUPVC-ALU Internorm
    • Grupo de produtosKF310
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-03-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Vidrados
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWindow systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 53 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plastic Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows