Publicar produtos
Powder coating Balos 14359I

Powder coating Balos 14359I

Traduzido por Google,

Coleção Interpon Futura: Balos 14359I

Revestimentos em pó superduráveis ​​para arquitetura.

A Coleção Futura 2026-2029 reúne acabamentos expressivos, texturas avançadas e uma visão renovada para o ambiente construído.

Concebida para mostrar para onde a cor na arquitetura está caminhando, a Futura oferece a arquitetos e designers um conjunto de ferramentas modernas para criar espaços modernos para trabalho, lazer e relaxamento, que poderão ser apreciados por décadas.

Projetado para proteger e embelezar aplicações arquitetônicas externas de alumínio, como sistemas de janelas e portas, revestimentos, venezianas, balaustradas e muito mais.

O Balos também é formulado com tecnologia Low-E e utiliza matérias-primas com atributos biológicos, o que contribui para os objetivos de sustentabilidade em toda a cadeia de suprimentos de diversas maneiras:

  • Cura a uma temperatura mais baixa (30 ° C inferior à da pintura eletrostática a pó tradicional).
  • Cura em velocidade de linha mais rápida
  • Redução de até 40% na pegada de carbono do produto

A tinta Futura utiliza a tecnologia Superdurable, que oferece excelente resistência às intempéries, retenção de brilho e estabilidade de cor, com garantia de até 25 anos quando aplicada por um aplicador autorizado. Possui Declaração Ambiental de Produto (EPD).

Para saber mais, visite architectural.Interpon.com

Atenção às cores na tela:

Tentamos reproduzir as cores e os acabamentos na tela da forma mais fiel possível aos nossos produtos. No entanto, não podemos garantir uma correspondência exata de cores e acabamentos, e as imagens e informações contidas neste site não são vinculativas. A representação de cores, níveis de brilho, efeitos metálicos e texturas é limitada pela tecnologia e varia de acordo com os parâmetros de calibração de telas e impressoras.

Para informações sobre a aplicação dos nossos produtos, consulte a nossa documentação técnica ou entre em contato com o representante local da AkzoNobel.

Especificação
  • Futura meets the demanding weathering requirements of the leading industry specifications.

    Qualicoat class 2, GSB Master, and AAMA 2604, as well as BS EN 12206.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única14359I
  • Familia de productoFutura
  • Grupo de produtosFutura
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-23
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes

Disponibilidade da região

Europa Ásia África