Publicar produtos
Marmorosso - Marmorino Venetian Plaster, Lime-Based Antique Marble Effect
Marmorosso - Marmorino Venetian Plaster, Lime-Based Antique Marble Effect
Marmorosso - Marmorino Venetian Plaster, Lime-Based Antique Marble Effect
Marmorosso - Marmorino Venetian Plaster, Lime-Based Antique Marble Effect
Marmorosso - Marmorino Venetian Plaster, Lime-Based Antique Marble Effect
    SAN DECO

    Marmorosso - Marmorino Venetian Plaster, Lime-Based Antique Marble Effect

    Traduzido por Google,

    O Marmorosso é um reboco veneziano natural à base de cal, o marmorino, que recria a profundidade e o movimento do mármore antigo em paredes interiores.

    À base de água e respirável, é aplicado sobre gesso, concreto ou madeira previamente preparados e pode ter acabamento liso ou polido.

    marmorino, estuque veneziano, mármore antigo, gesso de cal

      Especificação
      • Marmorosso Marmorino is a mineral-and natural lime–based decorative plaster that brings the timeless elegance of antique marble to interior spaces.

        With its unique natural patterns and rich tones, it adds prestige, strength, and refined beauty to both residential and commercial interiors.

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicadecorative-plaster-marmorosso-marmorino
      • Familia de productoDecorative
      • Grupo de produtosDecorative Plasters
      • TipoMaterial de construção
      • Data de publicação2025-11-07
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalEstuque
      • Material secundárioPintura
      • Concebido emTurquia
      • Fabricado emTurquia
      Classificação
      • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
      • Classificação IFCMaterial
      • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_22
      • Uniclass 2015 DescriçãoDecorative coatings
      • Código CSI MasterFormat 201409 94 00
      • Título CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
      • Número OmniClass23-15 21 11 13
      • Título OmniclassTextured Paints

      Disponibilidade da região

      Europa Ásia América do Norte América do Sul África