Publicar produtos
Powder coating Dark Champagne 21 Y2M38I

Powder coating Dark Champagne 21 Y2M38I

Traduzido por Google,

Coleção Interpon D Précis Ultra Matt: Dark Champagne 21 Y2M38I

Revestimentos em pó arquitetônicos superduráveis

O novo Précis Ultra Matt da Interpon entra na luz, criando superfícies com acabamentos ultra mate que trazem um brilho de brilho e luminescência às superfícies arquitetônicas.

O novo revestimento proporciona um efeito de mica mais fino que permite que uma superfície ultra mate mude de aparência dependendo da forma como a luz reflete nela, dando aos arquitetos um acabamento que não só parece incrível, mas também oferece níveis impressionantes de super durabilidade.

Nossa linha superdurável criada para resistir a climas exigentes. Projetado para proteger e embelezar aplicações arquitetônicas externas de alumínio, como sistemas de janelas e portas, venezianas, balaustradas e outras características metálicas externas em edifícios comerciais.

Até 25 anos de garantia quando aplicado por um aplicador aprovado. Apoiado por uma Declaração Ambiental de Produto (EPD).

Para saber mais, visite arquiteto.Interpon.com

Cuidado com as cores da tela:

Tentamos fazer com que as cores e acabamentos da tela sejam o mais próximos possível dos nossos produtos. No entanto, não podemos garantir uma correspondência exata de cores e acabamentos, as imagens e informações contidas neste site não são contratualmente vinculativas. A representação de cores, níveis de brilho, efeitos metálicos e texturas são limitados pela tecnologia e variam de acordo com os parâmetros de calibração de telas e impressoras.

Quanto à aplicação de nossos produtos, consulte nossa documentação técnica ou entre em contato com seu representante local da AkzoNobel.

Especificação
  • The Précis Ultra Matt Collection meets the demanding weathering requirements of the leading industry specifications.

    Qualicoat class 2, GSB Master, and AAMA 2604, as well as BS EN 12206.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAKZ050009
  • Familia de productoPrécis Ultra Matt
  • Grupo de produtosPrécis Ultra Matt
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-06-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes

Disponibilidade da região

Europa Ásia África