Publicar produtos
CTB 76 UL DOOR CLOSER
CTB 76 UL DOOR CLOSER
CTB 76 UL DOOR CLOSER
CTB 76 UL DOOR CLOSER
CTB 76 UL DOOR CLOSER

    CTB 76 UL DOOR CLOSER

    Traduzido por Google,
    A mola de porta CTB 76 UL Inther é indicada para portas padrão e RF de até 80 kg, com um ângulo máximo de abertura de 160-120º. Disponível sem sistema de retenção e com ajuste de fim de curso e velocidade de fechamento. Este modelo de mola de porta possui um mecanismo de cremalheira e pinhão e suporta folhas de porta com largura de até 1100 mm. Também atende às especificações descritas na norma UL 228 para dispositivos de fechamento de portas controlados. A CTB 76 UL é uma mola de porta de fácil instalação, adequada para montagem em superfície em portas padrão no lado de abertura. Disponível em quatro acabamentos diferentes: Prata, Dourado, Branco e Preto.
    Especificação
    • Hydraulic surface-mounted door closer for standard and fire-rated (FD) doors, suitable for door leaves up to 80 kg and 1100 mm width, with a maximum opening angle of 160°–120°. It features a rack-and-pinion mechanism and a thermo-constant valve, ensuring stable and reliable performance under temperature variations.The closer provides adjustable closing force EN 2–4, with independent regulation of closing speed (160°–15°) and latching action (15°–0°). Designed without hold-open function. Certified according to UL 228 and ANSI UL 10C standards for controlled door closing devices in fire-rated door assemblies. Suitable for easy surface mounting on the door leaf, on the opening side. Available finishes: Silver, Gold, White, and Black.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicactb-76-ul-door-closer
    • Familia de productoDOOR-CLOSERS
    • Grupo de produtosDOOR CLOSERS-CTB
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-05-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Accessories