Publicar produtos
TOP 2H PASIVE LEAF SURFACE PANIC DEVICE
TOP 2H PASIVE LEAF SURFACE PANIC DEVICE
TOP 2H PASIVE LEAF SURFACE PANIC DEVICE

    TOP 2H PASIVE LEAF SURFACE PANIC DEVICE

    Traduzido por Google,
    Barra antipânico de sobrepor TOP Inther para portas de emergência. Esta barra antipânico foi submetida a rigorosos testes de certificação, suportando 200.000 ciclos de abertura e fechamento da porta e atendendo aos padrões de resistência ao fogo. Este modelo de barra antipânico foi projetado para ser montado na superfície de uma folha de porta passiva, utilizando um sistema de barra de pressão. É não direcional e não requer fechadura de embutir na porta. Barra vertical de 2000 mm disponível em todos os acabamentos. Não incluída; vendida separadamente. Disponível em quatro acabamentos diferentes: aço inoxidável 304, prata.
    Especificação
    • Surface-mounted panic exit device designed for emergency exit doors, specifically for installation on passive door leaves. This device has been tested under demanding conditions, achieving 200,000 opening and closing cycles and ensuring fire resistance performance. The device features a push bar system, designed for surface-mounted installation on the passive leaf. It does not require a mortise lock and operates without an integrated handle, ensuring a clean and functional design. An optional 2000 mm vertical rod is available in all finishes (sold separately), enabling secure locking of the passive leaf. Fully compliant with EN 1125, EN 1634-1, and EN 179 standards, ensuring suitability for emergency exit and fire-rated door applications. Available finishes: Stainless Steel 304 and Silver.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatop-2h-sobreponer
    • Familia de productoPANIC DEVICES
    • Grupo de produtosPANIC DEVICES-TOP
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-05-26
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Accessories