Publicar produtos
CTG 65 DOOR CLOSER
CTG 65 DOOR CLOSER
CTG 65 DOOR CLOSER
CTG 65 DOOR CLOSER
CTG 65 DOOR CLOSER

    CTG 65 DOOR CLOSER

    Traduzido por Google,
    A mola de porta Inther CTG 65 foi projetada para portas padrão e RF com peso de até 80 kg e ângulo máximo de abertura de 180°. Disponível sem sistema de retenção, oferece força de travamento e velocidade de fechamento ajustáveis. Este modelo de mola de porta possui mecanismo de cremalheira e pinhão e suporta folhas de porta com largura de até 1100 mm. Além disso, atende às especificações da norma UNE EN 1154 para dispositivos de fechamento de portas controlados. A CTG 65 é uma mola de porta de fácil instalação, adequada para montagem em superfície em portas padrão, no lado de abertura. Disponível em quatro acabamentos: Prata, Dourado, Branco e Preto.
    Especificação
    • Hydraulic surface-mounted door closer with slide arm system, designed for standard and fire-rated (FD) doors, suitable for door leaves up to 80 kg and 1100 mm width, with a maximum opening angle of 180°. It features a rack-and-pinion mechanism and a thermo-constant valve, ensuring stable and reliable performance under temperature variations.The closer provides adjustable closing force EN 2–4, with independent regulation of closing speed (180°–15°) and latching action (15°–0°). Designed without hold-open function. Fully compliant with UNE EN 1154 and EN 1634-1 standards for controlled door closing devices and fire door applications. Suitable for easy surface mounting on the door leaf, on the opening side. Available finishes: Silver, Gold, White, and Black.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicactg-65-door-closer
    • Familia de productoDOOR-CLOSERS
    • Grupo de produtosDOOR CLOSERS-CTG
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-05-26
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Accessories