Publicar produtos
CTG 91 DOOR CLOSER
CTG 91 DOOR CLOSER

    CTG 91 DOOR CLOSER

    Traduzido por Google,
    A mola de porta Inther CTG 91 foi projetada para portas padrão e RF com peso de até 60 kg e ângulo máximo de abertura de 180°. Disponível sem sistema de retenção, possui força de travamento e velocidade de fechamento ajustáveis. Este modelo de mola de porta conta com mecanismo de came e suporta folhas de porta com largura de até 950 mm. Além disso, atende às especificações das normas UNE EN 1154, 1155 e 1158 para dispositivos de fechamento de portas controlados. A CTG 91 é uma mola de porta de fácil instalação, adequada para montagem em superfície em portas padrão, no lado de abertura. Disponível na cor prata.
    Especificação
    • Hydraulic surface-mounted door closer with slide arm system, designed for standard and fire-rated (FD) doors, suitable for door leaves up to 60 kg and 950 mm width, with a maximum opening angle of 180°. It features a cam action mechanism and a thermo-constant valve, ensuring smooth operation and consistent performance under temperature variations.The closer provides a fixed closing force EN 3, with independent regulation of closing speed (180°–15°) and latching action (15°–0°). Designed without hold-open function. Fully compliant with UNE EN 1154, EN 1634-1, EN 1155, and EN 1158 standards for controlled door closing devices and fire door applications. Suitable for easy surface mounting on the door leaf, on the opening side. Available finish: Silver.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicactg-91-door-closer
    • Familia de productoDOOR-CLOSERS
    • Grupo de produtosDOOR CLOSERS-CTG
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-05-26
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Accessories