Publicar produtos
CTG 92 DOOR CLOSER
CTG 92 DOOR CLOSER
CTG 92 DOOR CLOSER
CTG 92 DOOR CLOSER
CTG 92 DOOR CLOSER

    CTG 92 DOOR CLOSER

    Traduzido por Google,
    A mola de porta Inther CTG 92 foi projetada para portas padrão e RF com peso de até 80 kg e ângulo máximo de abertura de 180°. Disponível sem sistema de retenção, oferece força de travamento e velocidade de fechamento ajustáveis. Este modelo possui mecanismo de came e suporta folhas de porta com largura de até 950 mm. Além disso, atende às especificações das normas UNE EN 1154, 1155 e 1158 para dispositivos de fechamento de portas controlados e possui certificação BS 8300, que garante acessibilidade e inclusão para pessoas com deficiência. A CTG 92 é uma mola de porta de fácil instalação, adequada para montagem em superfície em portas padrão, no lado de abertura. Disponível em quatro acabamentos: Prata, Preto, Dourado e Branco.
    Especificação
    • Hydraulic surface-mounted door closer with slide arm system, designed for standard and fire-rated (FD) doors, suitable for door leaves up to 80 kg and 1100 mm width, with a maximum opening angle of 180°. It features a cam action mechanism and a thermo-constant valve, ensuring smooth operation and consistent performance under temperature variations.The closer provides adjustable closing force EN 2–4, with independent regulation of closing speed (180°–10°) and latching action (10°–0°). Designed without hold-open function. Fully compliant with UNE EN 1154, EN 1634-1, EN 1155, EN 1158, and BS 8300 standards, ensuring suitability for fire-rated doors and accessibility requirements. Suitable for easy surface mounting on the door leaf, on the opening side. Available finishes: Silver, Gold, White, and Black.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicactg-92-door-closer
    • Familia de productoDOOR-CLOSERS
    • Grupo de produtosDOOR CLOSERS-CTG
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-05-26
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Accessories