O fecho de porta oculto CTO 66 Inther é indicado para portas padrão e RF com peso até 60 kg e ângulo máximo de abertura de 140°. Disponível sem sistema de retenção e com força de travamento e velocidade de fechamento ajustáveis. Este modelo de fecho de porta possui um mecanismo de cremalheira e pinhão e suporta folhas de porta com largura de até 950 mm e espessura superior a 40 mm. Além disso, está em conformidade com as especificações da norma UNE EN 1154 para dispositivos de fechamento de portas controlados. O CTG 66 é um fecho de porta de fácil instalação, adequado para montagem oculta em portas padrão no lado de abertura. Disponível em um único acabamento: Prata.
Especificação
Hydraulic concealed door closer, designed for standard and fire-rated (FD) doors, suitable for door leaves up to 60 kg and 950 mm width, with a maximum opening angle of 140°. It features a rack-and-pinion mechanism and a thermo-constant valve, ensuring stable and reliable performance under temperature variations.The closer provides a fixed closing force EN 3, with independent regulation of closing speed (105°–15°) and latching action (15°–0°). Designed without hold-open function. Fully compliant with UNE EN 1154 and EN 1634-1 standards for controlled door closing devices and fire door applications. Suitable for concealed installation within the door leaf, on the opening side, requiring a minimum door thickness of 40 mm. Available finish: Silver.