O fecho de porta oculto CTO 96 Inther é indicado para portas padrão e RF com peso até 80 kg e ângulo de abertura máximo de 120°. Disponível sem sistema de retenção e com força de travamento e velocidade de fechamento ajustáveis. Possui níveis de força ajustáveis EN 2–4. Este modelo de fecho de porta conta com um mecanismo de came e suporta folhas de porta com largura de até 1100 mm e espessura superior a 40 mm. Além disso, está em conformidade com as especificações das normas UNE EN 1154 e 1155 para dispositivos de fechamento de portas controlados e possui a certificação BS 8300, que garante acessibilidade e inclusão para pessoas com deficiência. O CTG 96 é um fecho de porta de fácil instalação, adequado para montagem oculta em portas padrão no lado de abertura. É instalado com uma guia de 23 milímetros de espessura. Disponível em dois acabamentos: Prata e Preto.
Especificação
Hydraulic concealed door closer, designed for standard and fire-rated (FD) doors, suitable for door leaves up to 80 kg and 1100 mm width, with a maximum opening angle of 120°. It features a cam action mechanism and a thermo-constant valve, ensuring smooth operation and consistent performance under temperature variations.The closer provides adjustable closing force EN 2–4, with independent regulation of closing speed (120°–7°) and latching action (7°–0°). Designed without hold-open function. Fully compliant with UNE EN 1154, EN 1634-1, EN 1155, and BS 8300 standards, ensuring suitability for fire-rated doors and accessibility requirements. Suitable for concealed installation within the door leaf, on the opening side, requiring a minimum door thickness of 40 mm, and installed with a 23 mm guide rail system. Available finishes: Silver and Black.