Publicar produtos
CTO 96 EN 3-6 DOOR CLOSER
CTO 96 EN 3-6 DOOR CLOSER

    CTO 96 EN 3-6 DOOR CLOSER

    Traduzido por Google,
    O fecho de porta oculto CTO 96 Inther é indicado para portas padrão e RF com peso até 120 kg e ângulo máximo de abertura de 120°. Disponível sem sistema de retenção e com força de travamento e velocidade de fechamento ajustáveis. Possui níveis de força ajustáveis ​​conforme as normas EN 3 a 6. Este modelo de fecho de porta conta com um mecanismo de came e suporta folhas de porta com largura de até 1400 mm e espessura superior a 50 mm. Além disso, está em conformidade com as especificações das normas UNE EN 1154 e 1155 para dispositivos de fechamento de portas controlados e possui a certificação BS 8300, que garante acessibilidade e inclusão para pessoas com deficiência. O CTG 96 é um fecho de porta de fácil instalação, adequado para montagem oculta em portas padrão no lado de abertura. A instalação é feita com uma guia de 31 milímetros de espessura. Disponível na cor prata.
    Especificação
    • Hydraulic concealed door closer, designed for standard and fire-rated (FD) doors, suitable for door leaves up to 120 kg and 1400 mm width, with a maximum opening angle of 120°. It features a cam action mechanism and a thermo-constant valve, ensuring smooth operation and consistent performance under temperature variations.The closer provides adjustable closing force EN 3–6, with independent regulation of closing speed (120°–10°) and latching action (10°–0°). Designed without hold-open function. Fully compliant with UNE EN 1154, EN 1634-1, EN 1155, and BS 8300 standards, ensuring suitability for fire-rated doors and accessibility requirements. Suitable for concealed installation within the door leaf, on the opening side, requiring a minimum door thickness of 50 mm, and installed with a 31 mm guide rail system. Available finish: Silver.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacto-96-en-3-6-door-closer
    • Familia de productoDOOR-CLOSERS
    • Grupo de produtosDOOR CLOSERS-CTO
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-05-26
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Accessories