Publicar produtos
CTS 300 DOOR CLOSER
CTS 300 DOOR CLOSER

    CTS 300 DOOR CLOSER

    Traduzido por Google,
    A mola de porta de piso Inther CTS 300 é ideal para portas de vidro com peso até 100 kg e ângulo de abertura máximo de 170°. Disponível com sistema de retenção e força de travamento e velocidade de fechamento ajustáveis. Possui força de travamento fixa de acordo com a norma EN 3. Este modelo de mola de porta conta com um mecanismo ajustável em uma carcaça oculta e suporta folhas de porta com largura de até 1000 mm e espessura entre 8 e 13 milímetros. Além disso, atende às especificações da norma UNE EN 1154 para dispositivos de fechamento de portas controlados. A CTS 300 é uma mola de porta de fácil instalação, adequada para montagem em superfície em portas de vidro. Recomenda-se o uso da mola de porta com o parafuso superior 13639 e a braçadeira superior 14854. Disponível na cor prata.
    Especificação
    • Hydraulic floor spring door closer, designed for glass doors, suitable for door leaves up to 100 kg and 1000 mm width, with a maximum opening angle of 170°. It features a concealed adjustable mechanism housed within the floor box and a thermo-constant valve, ensuring stable and reliable performance under temperature variations.The closer provides a fixed closing force EN 3, with independent regulation of closing speed (170°–15°) and latching action (15°–0°). Available with hold-open function. Fully compliant with UNE EN 1154 standards for controlled door closing devices. Suitable for floor-mounted installation, specifically for glass door applications with thicknesses between 8 and 13 mm.Recommended for use with compatible top pivot (Ref. 13639) and top patch fitting (Ref. 14854). Available finish: Silver.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacts-300-door-closer
    • Familia de productoDOOR-CLOSERS
    • Grupo de produtosDOOR CLOSERS-CTS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-05-26
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Accessories