Publicar produtos
CTS 330 DOOR CLOSER
CTS 330 DOOR CLOSER
CTS 330 DOOR CLOSER

    CTS 330 DOOR CLOSER

    Traduzido por Google,
    O fecho de porta de chão Inther CTS 330 é indicado para portas de madeira com peso até 100 kg e ângulo de abertura máximo de 150°. Disponível com sistema de retenção e força de travamento e velocidade de fechamento ajustáveis. Possui força de travamento fixa de acordo com a norma EN 3. Este modelo de fecho de porta apresenta um mecanismo ajustável em uma caixa oculta e suporta folhas de porta com largura de até 1000 mm e espessura mínima de 40 mm. Além disso, está em conformidade com as especificações da norma UNE EN 1154 para dispositivos de fechamento de portas controlados. O CTS 300 é um fecho de porta de fácil instalação, adequado para montagem em superfície em portas de madeira. Disponível em dois acabamentos: Prata e Níquel Preto.
    Especificação
    • Hydraulic floor spring door closer, designed for wooden doors, suitable for door leaves up to 100 kg and 1000 mm width, with a maximum opening angle of 150°. It features a concealed adjustable mechanism housed within the floor box and a thermo-constant valve, ensuring stable and reliable performance under temperature variations.The closer provides a fixed closing force EN 3, with independent regulation of closing speed (150°–15°) and latching action (15°–0°). Available with hold-open function. Fully compliant with UNE EN 1154 standards for controlled door closing devices. Suitable for floor-mounted installation, specifically for wooden door applications, requiring a minimum door thickness of 40 mm. Available finishes: Silver and Black Nickel.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacts-330-door-closer
    • Familia de productoDOOR-CLOSERS
    • Grupo de produtosDOOR CLOSERS-CTS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-05-26
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Accessories