Publicar produtos
CTS 750 DOOR CLOSER
CTS 750 DOOR CLOSER

    CTS 750 DOOR CLOSER

    Traduzido por Google,
    A mola de porta de piso Inther CTS 750 é ideal para portas de madeira com peso até 300 kg e ângulo de abertura máximo de 180°. Disponível com sistema de retenção e força de travamento e velocidade de fechamento ajustáveis. Possui níveis de força ajustáveis ​​conforme as normas EN 3 a 6. Este modelo de mola de porta conta com um mecanismo ajustável em uma carcaça oculta e suporta portas com largura de até 1400 mm e espessura mínima de 40 mm. A CTS 750 é uma mola de porta de fácil instalação, adequada para montagem em superfície em portas de madeira. Disponível em um único acabamento: aço inoxidável.
    Especificação
    • Hydraulic floor spring door closer, designed for wooden doors, suitable for door leaves up to 300 kg and 1400 mm width, with a maximum opening angle of 180°. It features a concealed adjustable mechanism housed within the floor box and a thermo-constant valve, ensuring stable and reliable performance under temperature variations.The closer provides adjustable closing force EN 3–6, with independent regulation of closing speed (180°–15°) and latching action (15°–0°). Available with hold-open function. Suitable for floor-mounted installation, specifically for heavy-duty wooden door applications, requiring a minimum door thickness of 40 mm. Available finish: Stainless Steel (Inox).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacts-750-door-closer
    • Familia de productoDOOR-CLOSERS
    • Grupo de produtosDOOR CLOSERS-CTS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-05-26
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Accessories