A mola de porta de piso Inther CTS 800 é ideal para portas de batente com peso de até 100 kg e ângulo de abertura máximo de 130°. Disponível com sistema de retenção e força de travamento e velocidade de fechamento ajustáveis. Possui força ajustável classe EN 3. Este modelo de mola de porta conta com um mecanismo ajustável em uma caixa embutida e suporta folhas de porta com largura de até 950 mm. Além disso, atende às especificações da norma UNE EN 1154 para dispositivos de fechamento de portas controlados. A CTS 800 EN3 é uma mola de porta de fácil instalação, adequada para montagem embutida em portas e pisos de madeira. Disponível em um único acabamento: aço inoxidável.
Especificação
Hydraulic floor spring door closer, designed for fire-rated (FD) doors, suitable for door leaves up to 100 kg and 950 mm width, with a maximum opening angle of 130°. It features a concealed adjustable mechanism housed within the floor box and a thermo-constant valve, ensuring stable and reliable performance under temperature variations.The closer provides a fixed closing force EN 3, with independent regulation of closing speed (130°–15°) and latching action (15°–0°). Available with hold-open function. Fully compliant with EN 1154 and EN 1670 standards, ensuring suitability for fire-rated door applications and corrosion resistance.Suitable for concealed floor-mounted installation, compatible with wooden doors and floor integration, requiring a minimum door thickness of 40 mm. Available finish: Stainless Steel (Inox).