Publicar produtos
STD 1H MORTISE PANIC DEVICE
STD 1H MORTISE PANIC DEVICE
STD 1H MORTISE PANIC DEVICE
STD 1H MORTISE PANIC DEVICE
STD 1H MORTISE PANIC DEVICE
STD 1H MORTISE PANIC DEVICE

    STD 1H MORTISE PANIC DEVICE

    Traduzido por Google,
    Barra antipânico Inther STD para embutir em portas de emergência. Esta barra antipânico foi submetida a rigorosos testes de certificação, suportando 200.000 ciclos de abertura e fechamento da porta e atendendo aos padrões de resistência ao fogo. Este modelo de barra antipânico foi projetado para montagem embutida na folha ativa da porta, utilizando um sistema clássico de barra e botão. Possui um pescoço de 9 milímetros, não é específico para um lado da abertura e requer uma fechadura de embutir instalada na porta. Disponível em quatro acabamentos diferentes: aço inoxidável 304, prata, preto-vermelho e preto-verde.
    Especificação
    • Mortise panic exit device designed for emergency exit doors, suitable for installation on active door leaves. This model has been tested under demanding conditions, achieving 200,000 opening and closing cycles and ensuring fire resistance performance.The device features a classic push bar system, designed for rebated (mortise) installation within the door leaf. It requires a mortise lock and includes a 9 mm follower (square spindle). The design does not incorporate a handle, operating exclusively through the push bar mechanism.Fully compliant with EN 1125 standards for panic exit devices. Available finishes: Stainless Steel 304, Silver, Black-Green, and Black-Red.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicastd-1h-embutir
    • Familia de productoPANIC DEVICES
    • Grupo de produtosPANIC DEVICES-STD
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-05-26
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Accessories