Publicar produtos
TOP 1H MORTISE PANIC DEVICE
TOP 1H MORTISE PANIC DEVICE
TOP 1H MORTISE PANIC DEVICE

    TOP 1H MORTISE PANIC DEVICE

    Traduzido por Google,
    Barra antipânico TOP Inther para instalação embutida em portas de emergência. Esta barra antipânico foi submetida a rigorosos testes de certificação, suportando 200.000 ciclos de abertura e fechamento da porta e atendendo aos padrões de resistência ao fogo. Este modelo de barra antipânico foi projetado para instalação embutida na folha ativa da porta, utilizando um sistema de acionamento por barra de pressão. Possui um pescoço de 8 milímetros, não é direcional e requer uma fechadura de embutir instalada na porta. Barra vertical de 2000 milímetros disponível em todos os acabamentos. Não inclusa; vendida separadamente. Disponível em dois acabamentos diferentes: aço inoxidável 304 e prata.
    Especificação
    • Mortise panic exit device designed for emergency exit doors, suitable for installation on active door leaves. This device has been tested under demanding conditions, achieving 200,000 opening and closing cycles and ensuring fire resistance performance. The device features a push bar system, designed for rebated (mortise) installation within the door leaf. It requires a mortise lock and includes an 8 mm follower (square spindle). The design does not incorporate a handle, operating exclusively through the push bar mechanism. An optional 2000 mm vertical rod is available in all finishes (sold separately). Fully compliant with EN 1125, EN 1634-1, and EN 179 standards, ensuring suitability for emergency exit and fire-rated door applications. Available finishes: Stainless Steel 304 and Silver.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatop-1h-embutir
    • Familia de productoPANIC DEVICES
    • Grupo de produtosPANIC DEVICES-TOP
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-05-26
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Accessories