Publicar produtos
UNI-B 1H MORTISE PANIC DEVICE
UNI-B 1H MORTISE PANIC DEVICE
UNI-B 1H MORTISE PANIC DEVICE

    UNI-B 1H MORTISE PANIC DEVICE

    Traduzido por Google,
    Barra antipânico UNI-B Inther para instalação embutida em portas de emergência. Esta barra antipânico foi submetida a rigorosos testes de certificação, suportando 200.000 ciclos de abertura e fechamento da porta e atendendo aos padrões de resistência ao fogo. Este modelo de barra antipânico foi projetado para instalação embutida na folha ativa da porta, utilizando um sistema clássico de barra de pressão. Possui um pescoço de 8 milímetros, é reversível e requer uma fechadura de embutir na porta. Barra horizontal opcional de 1400 milímetros disponível em todos os acabamentos. Não inclusa; vendida separadamente. Disponível em quatro acabamentos diferentes: Aço Inoxidável 304, Prata, Preto-Vermelho e Preto-Verde.
    Especificação
    • Mortise panic exit device designed for emergency exit doors, suitable for installation on active door leaves. This device has been tested under demanding conditions, achieving 200,000 opening and closing cycles and ensuring fire resistance performance. The device features a classic push bar system, designed for rebated (mortise) installation within the door leaf. It requires a mortise lock and includes an 8 mm follower (square spindle). The design does not incorporate a handle, operating exclusively through the push bar mechanism. An optional 1400 mm horizontal bar is available in all finishes (sold separately). Fully compliant with EN 1125, EN 1634-1, and EN 179 standards, ensuring suitability for emergency exit and fire-rated door applications. Available finishes: Stainless Steel 304, Silver, Black-Green, and Black-Red.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicauni-b-1h-embutir
    • Familia de productoPANIC DEVICES
    • Grupo de produtosPANIC DEVICES-UNI-B
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-05-26
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Accessories